- Ürünler
- TM9061
Proses bağlantılı sıcaklık sensörü
TM9061
TM-030KCED10- /US/ /V
Proses bağlantılı sıcaklık sensörü
TM9061
TM-030KCED10- /US/ /V
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: TM4501 + E33403 Ürün karşılaştırması: TM9061 / TM4501 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | G 1 Aseptoflex Vario | ||
Montaj uzunluğu EL [mm] | 43,8 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
Uygulama | hijyenik sistemler |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 50 |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 30 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 5 / 14; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 223,8 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | G 1 Aseptoflex Vario |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | Ra: < 0,6 |
Prob çapı [mm] | 10 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 43,8 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|