Proses bağlantılı sıcaklık sensörü
TM5101
TM-025KCBR14- /US/
Proses bağlantılı sıcaklık sensörü
TM5101
TM-025KCBR14- /US/
- Isı ölçüm aralığının tamamında yüksek hassasiyet
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Özellikle iyi tepki dinamikleri ve çok kısa güç açık gecikme süresi
- Çok yüksek basınç direncine sahip sağlam paslanmaz çelik gövde
- Mobil makinelerin gereksinimleri için yüksek koruma oranı
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 | ||
Montaj uzunluğu EL [mm] | 25 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 400 |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 12 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 22831 | ||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 45,7 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 35 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 |
Prob çapı [mm] | 6 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 25 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|