- Ürünler
- Sensörler
- Sıcaklık sensörleri
- Gıda ve içecek endüstrisi için düz diyaframlı sensörler
- TM4599
Proses bağlantılı sıcaklık sensörü
TM4599
TM-000KLER12-/US/
Proses bağlantılı sıcaklık sensörü
TM4599
TM-000KLER12-/US/
- Hijyenik ve sağlam tasarım
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- İşlemde güvenli sızdırmazlık
- Tüm standart proses bağlantıları için adaptörler
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı [°C] | -50...140 |
---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 sızdırmazlık konisi gömülebilir montaj |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | < 100; (< 5 min: 150) |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [°C] | -50...140 |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 10 / 40; (su için (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 69K; (uygun konektör ile birlikte) |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 12683,9 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 126,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK |
Sıkıştırma torku [Nm] | 10 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 sızdırmazlık konisi gömülebilir montaj |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|