Anahtarlama noktası ayarlanabilir sıcaklık sensörü
TK7480
TK7255CLFG12-QKPKG / US
Anahtarlama noktası ayarlanabilir sıcaklık sensörü
TK7480
TK7255CLFG12-QKPKG / US
- İki ayar halkası sayesinde basit anahtar noktası ayarı ve kolay okunurluk
- Sistem sıcaklığı uygulanmadan anahtar noktalarının ayarı
- Sabit histerezisli iki devre çıkışı
- Özellikle iyi tepki dinamikleri ve çok kısa güç açık gecikme süresi
- Mekanik kilitleme, yanlışlıkla anahtar noktası manipülasyonunu önler
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: TK7460 Ürün karşılaştırması: TK7480 / TK7460 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 dış dişli | ||
Montaj uzunluğu EL [mm] | 267 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf B) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...125; (145 max. 1 h) |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,5 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 255 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Anahtar açma noktası SP |
|
Doğruluk / sapma
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir [K] | 0,1 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [K] | ± 0,1 |
Ayarlama doğruluğu [K] | ± 3 |
Histerezis [K] | 5; (sabit) |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | ayar halkası |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
MTTF [yıl] | 485 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 155,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 45 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 dış dişli |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 267 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||
---|---|---|---|
Ölçekli | evet |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|