- Ürünler
- Sensörler
- Sıcaklık sensörleri
- Gıda endüstrisi için göstergeli sıcaklık transmitterleri
- TD2213
Göstergeli Sıcaklık Transmitteri
TD2213
TD-050FFED06-A-ZVG/US
Göstergeli Sıcaklık Transmitteri
TD2213
TD-050FFED06-A-ZVG/US
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
- Özellikle iyi tepki dinamikleri ve çok kısa güç açık gecikme süresi
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
- Yüksek koruma ve basınç derecesi
- IO-Link üzerinden hassas analog çıkış ve kullanıcı dostu iletişim
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||
Proses bağlantısı | Ø 6 mm | ||
Montaj uzunluğu EL [mm] | 50 |
Uygulama
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 160 |
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 2 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 300 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Fabrika ayarı | 0...300 °F |
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] | 0,04 |
---|---|
Göstergenin çözünürlüğü [K] | 0,28 |
Doğruluk / sapma
Hassas analog çıkış [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,1; (25 °C referans değerlerinden sapma durumunda) |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 407 | ||||
Onay notu |
|
||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 253,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 6 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) elektro parlatılmış |
Proses bağlantısı | Ø 6 mm |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | Ra: < 0,8 |
Prob çapı [mm] | 6 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 50 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|