- Ürünler
- TAP961
Sıcaklık transmitteri
TAP961
TAP040KLES30-PRAVG/US/
Sıcaklık transmitteri
TAP961
TAP040KLES30-PRAVG/US/
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | G 1 Aseptoflex Vario |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termik birleleştirilmiş, yedek işlevli (Sensör öğelerinden bir tanesi bozulduğunda sıcaklık ölçümü düzgündür)) |
Uygulama | Bütün standart CIP ve SIP işlemlerine elverişli |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 50 |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Düz montaj | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...32 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15,6; (maks. hata akımı : 21,8) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 35 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Çıkışlar
Aşırı yük koruması | evet |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 40 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Kayma uyarısı |
|
||
Kayma alarmı |
|
||
Ayar adımları |
|
Doğruluk / sapma
Kayma izleme [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (Prob ölçüm yapılan ortamın içine conta kanalına kadar komple girdiğinde) |
---|---|
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,01; (25 ± 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda) |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|---|
Maks. ölçme/gösterge çevrimi [ms] | 600 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Sürüm 3.01, PROFIBUS PA profil sıcaklık transmitterlerine göre parametre ayarı; I&M-Parameter; sapma ve tanımlama fonksiyonu |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 | ||
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
Onay notu |
|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | G 1 Aseptoflex Vario |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | Ra: < 0,6 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|