- Ürünler
- TAD981
Sapma algılamalı sıcaklık transmitteri
TAD981
TAD033KLES30-A-ZKG/US
Sapma algılamalı sıcaklık transmitteri
TAD981
TAD033KLES30-A-ZKG/US
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
- Ölçeklenebilir hassas analog çıkış ve tüm sıcaklık aralığında yüksek hassasiyet
- Sürüklenme ve arıza izleme için teşhis çıkışı ile
- Kendinden denetime bağlı yüksek işlem emniyeti
- Ücretsiz 5 noktalı kalibrasyon sertifikası dahil.
- IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim ve parametrelendirme
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 dış dişli Aseptoflex Vario | ||
Montaj uzunluğu EL [mm] | 33 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termik birleleştirilmiş, yedek işlevli (Sensör öğelerinden bir tanesi bozulduğunda sıcaklık ölçümü düzgündür)) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 50 |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 25 |
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 50 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 6; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 8 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | normalde açık/normalde kapalı/teşhis sinyali; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 150; (200 (...60°C); 250 (...40 °C)) |
Teşhis çıkışı | Kayma izleme; hata izleme |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Ölçüm aralığı hakkında |
|
||
Fabrika ayarı | 0...150 °C / 32...302 °F | ||
Kayma uyarısı |
|
||
Kayma alarmı |
|
||
Ayar adımları |
|
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] | 0,05 |
---|
Doğruluk / sapma
Hassas analog çıkış [K] | ± 0,2 (-10...130°C); ± 0,3 (130...140°C); ± 0,3 ± 0,1% MS (-25...-10/140...160°C); (Prob ölçüm yapılan ortamın içine conta kanalına kadar komple girdiğinde) |
---|---|
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,01; (25 ± 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda) |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 3 / 6 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | doğruluktan kayma uyarısı/doğruluktan kayma eşiği; Fail-Safe; Gösterge ünitesi; analog çıkışın ölçeklendirilmesi; aşırılık anahtarlaması; performans teşhis çıkışı ; anahtarlama mantığı; Normalde açık / kapalı |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 1 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 18,8 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 213 | ||||
Onay notu |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 399,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 dış dişli Aseptoflex Vario |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | Ra: < 0,6 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 33 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|