- Ürünler
- TAD171
Sapma algılamalı sıcaklık transmitteri
TAD171
TAD096KLER12-A-DKG/US
Sapma algılamalı sıcaklık transmitteri
TAD171
TAD096KLER12-A-DKG/US
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: TAD191 Ürün karşılaştırması: TAD171 / TAD191 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termik birleleştirilmiş, yedek işlevli (Sensör öğelerinden bir tanesi bozulduğunda sıcaklık ölçümü düzgündür)) |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 50 |
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...32 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 23; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 4 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | normalde açık/normalde kapalı/teşhis sinyali; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Teşhis çıkışı | Kayma izleme; hata izleme |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 96 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Kayma uyarısı |
|
||
Kayma alarmı |
|
||
Ayar adımları |
|
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] | 0,05 |
---|
Doğruluk / sapma
Hassas analog çıkış [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C); (Prob ölçüm yapılan ortamın içine conta kanalına kadar komple girdiğinde) |
---|---|
Kayma izleme [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (Prob ölçüm yapılan ortamın içine conta kanalına kadar komple girdiğinde) |
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,01; (25 ± 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda) |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | doğruluktan kayma uyarısı/doğruluktan kayma eşiği; Fail-Safe; Gösterge ünitesi; analog çıkışın ölçeklendirilmesi; aşırılık anahtarlaması; performans teşhis çıkışı ; anahtarlama mantığı; Normalde açık / kapalı; EPS-arabirimi ile programlanabilir |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 | ||
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
Onay notu |
|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; PBT |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 dış dişli |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | Ra: < 0,6 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|