Sıcaklık transmitteri
TA4019
TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE
Sıcaklık transmitteri
TA4019
TA-050CLEM10-Z- ZVG/DE
- Isı ölçüm aralığının tamamında yüksek hassasiyet
- Yerleşik sisteme hızlı ve kolay bağlantı için DEUTSCH konektör
- Özellikle iyi tepki dinamikleri ve çok kısa güç açık gecikme süresi
- Çok yüksek basınç direncine sahip sağlam paslanmaz çelik gövde
- Mobil makinelerin gereksinimleri için yüksek koruma oranı
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M10 x 1 dış dişli DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05) | ||
Montaj uzunluğu EL [mm] | 50 |
Uygulama
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 400 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
---|
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] | 0,04 |
---|
Doğruluk / sapma
Hassas analog çıkış [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,1; (25 ± 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda) |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...100 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 1092 | ||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 93 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PPS; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M10 x 1 dış dişli DIN 3852 T1 FORM A (DIN 3852-1:2002-05) |
Prob çapı [mm] | 6 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 50 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x DEUTSCH konektörü (DT04-3P) |
---|