- Ürünler
- TA3233
Sıcaklık transmitteri
TA3233
TA-123FLDD06-A-ZVG/US/
Sıcaklık transmitteri
TA3233
TA-123FLDD06-A-ZVG/US/
- Isı ölçüm aralığının tamamında yüksek hassasiyet
- Özellikle iyi tepki dinamikleri ve çok kısa güç açık gecikme süresi
- Yüksek basınca dirençli sağlam paslanmaz çelik gövde
- Hassas analog çıkış
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | Ø 6 mm | ||
Montaj uzunluğu EL [mm] | 123 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
---|---|---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) | ||
Ortam | Sıvılar ve gazlar | ||
Ortam sıcaklığı |
|
||
Dayanma basıncı [bar] | 50 | ||
Basınç değerlendirme notu |
|
||
Minimum kurulum derinliği [mm] | 15 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 123 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] | 0,02 |
---|
Doğruluk / sapma
Hassas analog çıkış [K] | ± 0,4 |
---|---|
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,1; (25 ± 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda) |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 166,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 30 / L = 171 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4305 / 303); PA |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | Ø 6 mm |
Prob çapı [mm] | 6 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 123 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|