- Ürünler
- Sensörler
- Sıcaklık sensörleri
- Endüstriyel kullanım için kompakt sıcaklık transmitterleri
- TA2437
Sıcaklık transmitteri
TA2437
TA-100CLER12-A-ZVG/US
Sıcaklık transmitteri
TA2437
TA-100CLER12-A-ZVG/US
- Isı ölçüm aralığının tamamında yüksek hassasiyet
- Özellikle iyi tepki dinamikleri ve çok kısa güç açık gecikme süresi
- Çok yüksek basınç direncine sahip sağlam paslanmaz çelik gövde
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- IO-Link üzerinden hassas analog çıkış ve kullanıcı dostu iletişim
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Ölçme aralığı [°C] | -50...150 |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 100 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
---|---|---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) | ||
Ortam | Sıvılar ve gazlar | ||
Dayanma basıncı [bar] | 160 | ||
Basınç değerlendirme notu |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 1 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [°C] | -50...150 |
---|---|
Fabrika ayarı | 0...100 °C |
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] | 0,04 |
---|
Doğruluk / sapma
Hassas analog çıkış [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,1; (25 ± 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda) |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 230 | ||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 131 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 45 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 |
Prob çapı [mm] | 6 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 100 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|