- Ürünler
- Sensörler
- Sıcaklık sensörleri
- Gıda ve içecek endüstrisi için kompakt sıcaklık transmitterleri
- TA1321
Sıcaklık transmitteri
TA1321
TA-083C1EM38- A-ZVG/US
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Ölçme aralığı [°C] | -50...200 |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Proses bağlantısı | G 3/8 İç diş |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 83 |
Uygulama
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 2 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [°C] | -50...200 |
---|---|
Fabrika ayarı | -10...150 °C |
Analog çıkışın çözünürlüğü [K] | 0,04 |
---|
Doğruluk / sapma
Hassas analog çıkış [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,1; (25 ± 5 °C referans değerlerinden sapma durumunda) |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | < 0,25 / < 1 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|||
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 | |||
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 334 | ||||
Onay notu |
|
||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 175 |
---|---|
Gövde | koruma kılıfı montaj için uygun |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4122); PEI; FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 10 |
Proses bağlantısı | G 3/8 İç diş |
Prob çapı [mm] | 3 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 83 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|