- Ürünler
- SZ0024
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SZ0024
VS0100/ 24VDC
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SZ0024
VS0100/ 24VDC
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | Akış izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | 40; (24 V) |
Kanal sayısı | 1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | Röle |
---|---|
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Röle akış varken çekili |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 55 x 110 |
Malzemeler | Plastik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 16 x ...2,5 mm² |
---|