- Ürünler
- SY0104
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SY0104
VS0200/110VAC
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SY0104
VS0200/110VAC
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: SN0150 Ürün karşılaştırması: SY0104 / SN0150 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Akış izleme; Kablo izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | < 110 AC |
Açılışta gecikme süresi [s] | 30 |
Kanal sayısı | 1 |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Elektriksel yapı | Röle |
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Röle akış varken çekili |
Anahtarlama fonksiyonu kablo kopma izleme | Kablo kopması ve kısa devre durumunda röle enerjisiz |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 10 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|---|
Seçim sıvılar / gazlar | iki poszisyonlu anahtar ile |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 55 x 110 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 16 x ...2,5 mm² |
---|