Vortex akış ölçer
SV4150
SVM12XXXD0KG/US-100
Vortex akış ölçer
SV4150
SVM12XXXD0KG/US-100
- Akış ve malzeme sıcaklığının güvenilir tespiti
- Hassas linearize analog çıktı
- Su ve su bazlı ortamlar için uygundur
- Borulara kurulum için
- Akış ve sıcaklık izlemede yüksek hassasiyet
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 DN8 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |
---|---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf B) | |
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | |
Montaj | Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile | |
Ortam | Su; glikol çözeltileri; soğutucular | |
Ortam sıcaklığı [°C] | -40...100 | |
Patlama basıncı [bar] | 25 | |
Patlama basıncı [MPa] | 2,5 | |
Dayanma basıncı [bar] | 12 | |
Dayanma basıncı [MPa] | 1,2 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...33 DC |
---|---|
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 2 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA)) |
Maks. Yük [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
---|
Dahili ısıtma sıcaklık probu | 1 K/mW |
---|---|
Ölçme aralığı [°C] | -40...100 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk (ölçüm aralığında) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Su) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | 0,2; (ölçme aralığı bitiş değerinin % si) |
Doğruluk [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 0,5 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...85 | |
Koruma | IP 65 | |
Kavitasyon | kavitasyondan sakınmak için P(mutlak) deşarj / P(farkı) > 5,5 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 380 | ||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 65 |
---|---|
Malzemeler | PA 6T |
Malzeme (ıslak parçalar) | ETFE; PA 6T; EPDM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 12 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 DN8 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Basınç kaybı
|
|
---|
akış ve yüksek ortam sıcaklıklarına göre min. ömür 10 yıl
|
|
---|
dayanma basıncı (bar)
|
|
---|