Ultrasonik akış ölçer
SU8200
SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF
Ultrasonik akış ölçer
SU8200
SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF
- Akış ve malzeme sıcaklığının güvenilir tespiti
- Su, yağ ve glikol çözeltilerine uygun
- Borulara kurulum için
- İki programlanabilir devre çıkışı ile
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 düz conta |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
---|---|---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | ||
Montaj | Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile | ||
Ortam | Su; glikol çözeltileri; soğutucular; Yağ | ||
Ortamla ilgili not |
|
||
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...80 | ||
Dayanma basıncı |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19...30 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 100 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 10 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250; (çıkış başına) |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
||
Çözünürlük |
|
||
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||
Maks. akış miktarı [l/min] | 110 | ||
Şu kadarlık adımlarla |
|
Ölçme aralığı [°C] | -10...80 |
---|---|
Çözünürlük [°C] | 0,2 |
Anahtar açma noktası SP [°C] | -9,8...80 |
Anahtar kapama noktası rP [°C] | -10...79,8 |
Ayar adımları [°C] | 0,2 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk (ölçüm aralığında) | Su: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glikol (35 %), yağ (viskozite 68 mm²/s, 40°C de): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | 0,2 l/min (0,05 gpm) |
Doğruluk [K] | 0,2 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0...50 |
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...1 |
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (Su) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Akış izleme; Sıcaklık izleme |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA onayı |
|
||||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||
MTTF [yıl] | 246 | ||||||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1694 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: AlMgSi0,5 eloksallı; Conta: FKM; PA 6.6; Ön yüz filmi: PA |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 düz conta |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, optalaşım kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Basınç kaybı
|
|
---|