Ultrasonik akış ölçer
SU8030
SUR11XFBFRKG/US
Ultrasonik akış ölçer
SU8030
SUR11XFBFRKG/US
- Ultra saf su, su, yağlar ve glikol çözeltilerinin doğru akış ölçümü
- Paslanmaz çelikten yapılan, hareketli parça içermeyen, sağlam bir ölçüm borusu, maddelere karşı yüksek direnç ve kalıcı sızdırmazlık sağlar
- Yüksek doğrulukta dahili ölçüm prosesi, kalın duvar ve boru parçalarından kaynaklanan herhangi bir etkiyi bertaraf eder
- Çalışma durumu LEDi, sensör durumuna göre sinyal verir ve proses kalitesiyle ilgili sonuca vardırır
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Proses bağlantısı | G 1 DN25 dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Ortam | son derece saf su; Su; su bazlı ortamlar; glikol çözeltileri; Yağ; soğutucular | |||
Ortamla ilgili not |
|
|||
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...100 | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 | |||
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 100 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 75 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 5 |
Ölçme ilkesi | ultrasonik |
Girişler
Girişler | sayıcı reset |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; pals sinyali; analog sinyal; IO-Link; frekans sinyali; teşhis sinyali; totalizör anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 0...10000 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Pals çıkışı | Akış ölçer |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
||||
Çözünürlük |
|
||||
Anahtar açma noktası SP |
|
||||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||||
Analog çıkış başlangıç nok. ASP |
|
||||
Analog çıkış bitiş nok. AEP |
|
||||
Düşük akış kesme LFC |
|
||||
Frekans bitiş noktası, FEP |
|
||||
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] | 1...10000 |
Pals uzunluğu [s] | 0,002...2 |
---|---|
Pals değeri | 0,02...99990000 I |
Ölçme aralığı [°C] | -20...100 |
---|---|
Gösterge aralığı [°C] | -44...124 |
Çözünürlük [°C] | 0,1 |
Anahtar açma noktası SP [°C] | -19,6...100 |
Anahtar kapama noktası rP [°C] | -20...99,6 |
Analog çıkış başlangıç nok. [°C] | -20...76 |
Analog çıkış üst değeri [°C] | 4...100 |
Frekans başlangıç noktası, FSP [°C] | -20...76 |
Frekans bitiş noktası, FEP [°C] | 4...100 |
Bitiş noktasındaki frekans FRP [Hz] | 1...10000 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk (ölçüm aralığında) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 0,2 % MEW |
Doğruluk [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Sıcaklık katsayısı [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,2 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...5 |
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Yazılım / Programlama
Teşhis fonksiyonları | akış yönü algılama; sinyal kalitesi |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||||||||
İşlem verileri analog | 3 | ||||||||||||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||||||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
||
UL onayı |
|
||
Basınçlı ekipman direktifi | grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 551,4 |
---|---|
Montaj şekli | dahili boru uzunluğu 5xDN; çıkış boru uzunluğu 1xDN |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Gösterge: PFA; Conta Gösterge: FKM; Konnektör: POKAN |
Malzeme (ıslak parçalar) | Parça boru: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Proses bağlantısı sızdırmazlık contası: Centellen Conta |
Proses bağlantısı | G 1 DN25 dış dişli |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 1,25 µm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | l/min; l/h; m³/h; m/s |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Basınç kaybı ile ilgili not
|
|
---|
azalan ortam sıcaklığı
|
|
---|