Ultrasonik akış ölçer
SU7001
SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF
Ultrasonik akış ölçer
SU7001
SUR34HGBFRKG/W/US-100-IPF
- Akış, tüketim ve ortalama ısının kesin ölçümü
- Su, yağ ve glikol çözeltilerine uygun
- Borulara kurulum için
- Devre çıkışı, analog çıkış ve atımlı çıkış ile
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 düz conta |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
---|---|---|---|
Uygulama | Toplam fonksiyonu; endüstriyel uygulamalar için | ||
Montaj | Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile | ||
Ortam | Su; glikol çözeltileri; soğutucular; Yağ | ||
Ortamla ilgili not |
|
||
Ortam sıcaklığı [°F] | 14...176 | ||
Dayanma basıncı [bar] | 16 | ||
Dayanma basıncı [psi] | 232 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19...30 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 100 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 10 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Girişler
Girişler | sayıcı reset |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; pals sinyali; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250; (çıkış başına) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (ölçeklendirilebilir) |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Pals çıkışı | Akış ölçer |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
||
Çözünürlük |
|
||
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||
Analog çıkış başlangıç nok. ASP |
|
||
Analog çıkış bitiş nok. AEP |
|
||
Maks. akış miktarı |
|
||
Şu kadarlık adımlarla |
|
Pals değeri | 0,02...9000 * 10³ gal |
---|---|
Ayar adımları | 0,02 gal |
Pals uzunluğu [s] | 0,6...2 |
Ölçme aralığı [°F] | 14...176 |
---|---|
Çözünürlük [°F] | 0,5 |
Anahtar açma noktası SP [°F] | 14...176 |
Anahtar kapama noktası rP [°F] | 14...176 |
Analog çıkış başlangıç nok. [°F] | 14...144 |
Analog çıkış üst değeri [°F] | 46...176 |
Ayar adımları [°F] | 0,5 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk (ölçüm aralığında) | Su: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glikol (35 %), yağ (viskozite 68 mm²/s, 40°C de): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | 0,025 gpm; 1,5 gph |
Doğruluk [K] | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0...50 |
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...1 |
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 1 gpm); (Su) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Akış izleme; miktar ölçer; Sayıcı; Sıcaklık izleme |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°F] | 14...140 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°F] | -13...176 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 185 | ||||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1505,5 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: AlMgSi0,5 eloksallı; Conta: FKM; PA 6.6; Ön yüz filmi: PA |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 düz conta |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, optalaşım kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Basınç kaybı
|
|
---|