- Ürünler
- SU0501
Ultrasonik akış ölçer
SU0501
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Ultrasonik akış ölçer
SU0501
SUR12XXXFRKG/W/US-100-IPF
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Ölçme aralığı [l/min] | 0...20 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | Soğutma suyu izleme |
Ortam sıcaklığı [°C] | 5...80 |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...28 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 60 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 10 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250; (çıkış başına) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (ölçeklendirilebilir) |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [l/min] | 0...20 |
---|---|
Gösterge aralığı [l/min] | 0...24 |
Anahtar açma noktası SP [l/min] | 0,2...24 |
Anahtar kapama noktası rP [l/min] | 0...23,8 |
Analog çıkış başlangıç nok. ASP [l/min] | 0...16 |
Analog çıkış bitiş nok. AEP [l/min] | 8...24 |
Şu kadarlık adımlarla [l/min] | 0,1 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 200 |
---|---|
Doğruluk (ölçüm aralığında) | < ± 3 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1 |
---|---|
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0...50 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; akım/voltaj çıkışı; Başlangıç gecikmesi; görüntülenen değerlerin uyarlanması; ekran devre dışı bırakılabilir; Gösterge ünitesi |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 10...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | Pirinç; ABS; PA |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | Gun metal (2.1096.01); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); PPR (Hostalen); EPDM 80 Shore A; PES (Ultrason 2010); Centellen 200 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|