- Ürünler
- ST3404
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
ST3404
STR12AAC/US-100-H
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
ST3404
STR12AAC/US-100-H
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | G 1/2 dış dişli |
---|
Uygulama
Ortam | Sıvılar; aşındırıcı ortam |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Dayanma basıncı [bar] | 5 |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS 0100 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Malzemeler | PTFE |
Proses bağlantısı | G 1/2 dış dişli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m |
---|