You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. ST1605

Akış monitörü

ST1605

SCM12ABBFPKG/PH

Akış monitörü

ST1605

SCM12ABBFPKG/PH

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: SI5000 + E40101 Ürün karşılaştırması: ST1605 / SI5000 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
  • ce
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1
Proses bağlantısı M12 x 1
Uygulama
Ortam Sıvılar
Ortam sıcaklığı [°C] -25...80
Dayanma basıncı [bar] 30
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 20...36 DC
Akım tüketimi [mA] < 45
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] < 20
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 1
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 1
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali
Elektriksel yapı PNP
Dijital çıktıların sayısı 1
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 400
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] 3...300
Enbüyük hassasiyet [cm/s] 3...60
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] 15
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] 1...10
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması Potansiyometre
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -20...80
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] M12 x 1
Diş tasarımı M12 x 1
Malzemeler PBT-GF20
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4571/316Ti )
Proses bağlantısı M12 x 1
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Fonksiyon 11 x LED
Aksesuarlar
Parçalar
Mühürleme: 2 x AMF 30
tornavida
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC