- Ürünler
- ST1300
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
ST1300
STM12ZBB
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
ST1300
STM12ZBB
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | M12 x 1 |
---|
Uygulama
Uygulama | yüksek sıcaklık aralığı |
---|---|
Ortam | Sıvılar; Gazlar |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Uygulama | yüksek sıcaklık aralığı |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...120 |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...100 |
---|
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS 0100 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Ayar aralığı [cm/s] | 5...1500 |
---|
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Proses bağlantısı | M12 x 1 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, Silikon; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|