- Ürünler
- ST0544
Akış monitörü
ST0544
SCM16ABAFPKG/US
Akış monitörü
ST0544
SCM16ABAFPKG/US
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | M16 x 1,5 |
Uygulama
Ortam | Sıvılar |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 45 |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 20 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 400 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | M16 x 1,5 |
---|---|
Diş tasarımı | M16 x 1,5 |
Malzemeler | PBT-GF20 |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Proses bağlantısı | M16 x 1,5 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|