Akış sensörleri için kontrol monitörü
SR5900
SRM12XXBFPKG/
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SR5900
SRM12XXBFPKG/
- Borulardaki sıvıların ve gazların güvenilir şekilde izlenmesi
- Daldırma derinliğine sahip akış sensörlerinin bağlantısı için
- Seramik, yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve titanyumdan üretilen sensörler için
- Hızlı kurulum için anahtar noktalarının kolay ayarı
- Anahtar noktası ve akış gösteren LED çubuk grafik
Uygulama
Uygulama | Akış izleme; Kablo izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 70 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 10 |
Kanal sayısı | 1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | akış verken çıkış anahtarlanır: çıkış fonksiyonu için ON = normalde açık / çıkış fonksiyonu için OFF = normalde kapalı |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | buton |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 67; (sensör takıldığında) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
MTTF [yıl] | 342 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 225,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Pirinç |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|