Akış sensörleri için kontrol monitörü
SR0127
VS0200/ 24VDC
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SR0127
VS0200/ 24VDC
- Akış sensörlerinin bağlantısı için
- Entegre akış ve kablo izleme
- Anahtar noktasının potansiyometre aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
- Kolay görülür, çok renkli LED çubuk grafik göstergesi
- Yarı iletken kontaklar üzerinden sinyal çıkışı
Uygulama
Uygulama | Akış izleme |
---|---|
Ortam | Sıvılar |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 45 |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 20 |
Kanal sayısı | 1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 400 |
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Çıkış anahtarlaması; akış istenilen değerde olduğunda, Açık |
Anahtarlama fonksiyonu kablo kopma izleme | Çıkış anahtarlaması, kablo kopması durumunda kapalı |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 50 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 624 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 142,5 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Boyutlar [mm] | 78 x 22,5 x 100 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 12 x ...2,5 mm² |
---|