- Ürünler
- SR0106
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SR0106
VS0200/ 24VDC/EX
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SR0106
VS0200/ 24VDC/EX
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: SR2301 Ürün karşılaştırması: SR0106 / SR2301 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Akış izleme; Kablo izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | 200 |
Açılışta gecikme süresi [s] | 30 |
Kanal sayısı | 1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | Röle |
---|---|
Kontak akımı | 4 A, 250 V AC / cos phi > 07 |
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Röle akış varken çekili |
Anahtarlama fonksiyonu kablo kopma izleme | Kablo kopması durumunda enerjisi kesilen röle |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|---|
Seçim sıvılar / gazlar | iki poszisyonlu anahtar ile |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
Onay | PTB Ex-94.C.2030X |
---|
Güvenlik sınıflandırması
Tanım | Güvenlik esaslı koruma derecesinde |
---|---|
Gerilim [V] | 15,8 |
Akım [mA] | 208 |
Güç [mW] | 1180 |
[Ex ia] IIC tanım | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB tanım | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC tanım | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB tanım | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC indüktans | 460µH |
[Ex ia] IIB indüktans | 1mH / 2mH |
[Ex ib] IIC indüktans | 460µH |
[Ex ib] IIB indüktans | 3,6mH |
[Ex ia] IIC kapasitans | 53nF |
[Ex ia] IIB kapasitans | 540nF / 360nF |
[Ex ib] IIC kapasitans | 470nF |
[Ex ib] IIB kapasitans | 1,9µF |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 55 x 110 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 16 x ...2,5 mm² |
---|