- Ürünler
- SR0100
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SR0100
VS0200/ 24VDC
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SR0100
VS0200/ 24VDC
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: SR0150 Ürün karşılaştırması: SR0100 / SR0150 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Akış izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | 60 |
Açılışta gecikme süresi [s] | 30 |
Kanal sayısı | 1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | Röle |
---|---|
Kontak akımı | 4 A, 250 V AC |
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Röle akış varken çekili |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|---|
Seçim sıvılar / gazlar | iki poszisyonlu anahtar ile |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 55 x 110 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 16 x ...2,5 mm² |
---|