Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SP321A
SPR12ABB/2G/6M
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SP321A
SPR12ABB/2G/6M
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Borulardaki sıvıların ve gazların güvenilir şekilde izlenmesi
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Adaptör ile basit proses bağlantısı
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | G 1/2 dış dişli |
---|
Uygulama
Ortam | Sıvılar; Gazlar |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS4000 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...100 |
Ayar aralığı [cm/s] | 100...15000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 100...7500 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 30 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | CSANe 21ATEX2239; IECEx CSA 21.0045 | ||
---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 8519 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 367,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | G 1/2 dış dişli |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, TPE-S; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; (4 x 0,5 mm²); 4 x 0,34 mm² |
---|