Akış sensörleri için kontrol monitörü
SN2303
VS2000/200VAC/EXI/1G
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SN2303
VS2000/200VAC/EXI/1G
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Entegre akış ve kablo izleme
- Anahtar noktası ve mecrasının kolay ayarı
- Kendinden güvenli akış sensörlerinin bağlantısı için
- Kolay görülür, çok renkli LED çubuk grafik göstergesi
Uygulama
Uygulama | Akış izleme; Kablo izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
Çalışma gerilimi [V] | < 200 AC |
Maks. güç tüketimi [VA] | 5 |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Açılışta gecikme süresi [s] | 30 |
Kanal sayısı | 1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | Röle |
---|---|
Kontak akımı | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Röle akış varken çekili |
Anahtarlama fonksiyonu kablo kopma izleme | Kablo kopması durumunda enerjisi kesilen röle |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|---|
Seçim sıvılar / gazlar | iki poszisyonlu anahtar ile |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...85 |
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
Onay | PTB 01 ATEX 2075; TIIS TC16593 |
---|---|
ATEX onaylı | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
MTTF [yıl] | 248 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 548,5 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Boyutlar [mm] | 78 x 45 x 120 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen; Sigortanın yeri tehlikeli bölge dışında olmalıdır. |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Diğer veriler
Kontrol devresi için maksimum değerleri
Güvenlik esaslı koruma derecesinde | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Gerilim [V] | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Akım [mA] | 92 | 92 | 92 | 92 |
Güç [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
Dahili indüktans [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Harici kapasitans [µF] | 0,185 | 1,6 | 0,185 | 1,6 |