Akış sensörleri için kontrol monitörü
SN0152
VS3000/85...265VAC
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SN0152
VS3000/85...265VAC
- Akış sensörlerinin bağlantısı için
- Entegre akış, ısı ve kablo izleme
- Akış ve sıcaklık kontrolü için ayarlanabilir devre çıkışları
- Kolay görülür, çok renkli LED çubuk grafik göstergesi
- Gerilimsiz röle kontakları üzerinden sinyal çıkışı
Uygulama
Uygulama | Akış izleme; Sıcaklık izleme; Kablo izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -5...10 |
Çalışma gerilimi [V] | 90...240 AC |
Maks. güç tüketimi [VA] | 4 |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Açılışta gecikme süresi [s] | 10...80; (ayarlanabilir (22-23 klemenslere bağlanan sabit değerli dirençler ile)) |
Kanal sayısı | 1 |
Çıkışlar
Arıza durumundaki davranış | Düşük gerilim durumunda bütün röleler enerjisizdir, "DÜŞÜK GERİLİM/KABLO KOPUK RÖLESİ" LED 'i yanar |
---|---|
Elektriksel yapı | Röle |
Kontak akımı | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Başlangıç gecikme zamanında ve akış ayarlamış olan değerde olduğu zaman röle enerjili |
Sıcaklık izleme anahtarlama fonksiyonu | Sıcaklık aşıldığında röle enerjisiz |
Anahtarlama fonksiyonu kablo kopma izleme | Kısa devre veya kablo kopması durumunda röle enejisiz |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 3 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|---|
Seçim sıvılar / gazlar | kablo köprüleme; fabrika ayarı: sıvıların izlenmesi için.; gazların izlenmesi için: 23 / 24 klemensler köprülenmeli. |
Anahtarlama noktası ayarı | Potansiyometre |
Sıcaklık aralığı [°C] | 40...120 |
Tekrarlanabilirlik anahtarlama noktası / ölçüm değeri [K] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 168 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 248 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Boyutlar [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Combicon soket: |
---|