- Ürünler
- SN0120
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SN0120
VS0200/ 24VDC/230VAC
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SN0120
VS0200/ 24VDC/230VAC
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: SN0150 Ürün karşılaştırması: SN0120 / SN0150 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Akış izleme; Normalde açık (NO) olan anahtarlamanın(çıkışın) kapanma geçikmesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | < 230 AC / 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | 60 |
Maks. güç tüketimi [VA] | 3 |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0...40 |
Kanal sayısı | 1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | Röle |
---|---|
Kontak akımı | 4 A, 250 V AC |
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Akış varken ve zamanlayıcı açıkken röle enerjili |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|---|
Seçim sıvılar / gazlar | iki poszisyonlu anahtar ile |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 55 x 110 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 16 x ...2,5 mm² |
---|