- Ürünler
- SN0001
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SN0001
VS0100 Typ VN31 Ex
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SN0001
VS0100 Typ VN31 Ex
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | Akış izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | < 230 AC |
Maks. güç tüketimi [VA] | 2 |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 30 |
Çıkışlar
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Röle akış varken çekili |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
Onay | PTB Ex-86/2141 |
---|
Güvenlik sınıflandırması
Tanım | Güvenlik esaslı koruma derecesinde |
---|---|
Gerilim [V] | 12,6 |
Akım [mA] | 194 |
Güç [mW] | 612 |
[Ex ia] IIC tanım | [EEx] ib IIC |
[Ex ia] IIC indüktans | 0,5 mH |
[Ex ia] IIC kapasitans | 800 nF |
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 55 x 110 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
AC Röle devre | ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7 |
---|---|
DC Röle devre | ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 16 x ...2,5 mm² |
---|