Manyetik indüktif akış sensörü
SM9004
SMR21XGX50KG/US
Manyetik indüktif akış sensörü
SM9004
SMR21XGX50KG/US
- Akış, tüketim ve ortalama ısının kesin ölçümü
- Yüksek hatasızlık, tekrar edilebilirlik ve ölçüm dinamikleri
- İki kesin analog çıkış ile
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 2 DN50 düz conta |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
---|---|---|---|
Uygulama | boş boru algılama; endüstriyel uygulamalar için | ||
Montaj | Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile | ||
Ortam | İletken sıvılar; Su; su bazlı ortamlar | ||
Ortamla ilgili not |
|
||
Ortam sıcaklığı |
|
||
Dayanma basıncı [bar] | 16 | ||
Dayanma basıncı [MPa] | 1,6 | ||
Dayanma basıncı [psi] | 232 | ||
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 16 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 150 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 5 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 2 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (≤ 22 mA; ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
||||
Çözünürlük |
|
||||
Analog çıkış başlangıç nok. ASP |
|
||||
Analog çıkış bitiş nok. AEP |
|
||||
Düşük akış kesme LFC |
|
||||
Şu kadarlık adımlarla |
|
||||
Ölçme dinamikleri | 1:60 |
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
||
Çözünürlük |
|
||
Analog çıkış başlangıç nok. |
|
||
Analog çıkış üst değeri |
|
||
Ayar adımları |
|
Doğruluk / sapma
Doğruluk (ölçüm aralığında) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 0,2% MEW |
Sıcaklık sapması | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Doğruluk [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...5 |
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | ekran devre dışı bırakılabilir; Gösterge ünitesi; boş boru algılama |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı |
|
||
---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı |
|
||
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA onayı |
|
||||||||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 85 | ||||||||||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 3050 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; FKM |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 2 DN50 düz conta |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Basınç kaybı
|
|
---|