Manyetik indüktif akış sensörü
SM7000
SMR34GGXFRKG/US-100
Manyetik indüktif akış sensörü
SM7000
SMR34GGXFRKG/US-100
- Akış, tüketim ve ortalama ısının kesin ölçümü
- Yüksek hatasızlık, tekrar edilebilirlik ve ölçüm dinamikleri
- Devre çıkışı, analog çıkış ve atımlı çıkış ile
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 DN20 düz conta |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
---|---|---|---|
Uygulama | Toplam fonksiyonu; endüstriyel uygulamalar için | ||
Montaj | Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile | ||
Ortam | İletken sıvılar; Su; su bazlı ortamlar | ||
Ortamla ilgili not |
|
||
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...70 | ||
Dayanma basıncı [bar] | 16 | ||
Dayanma basıncı [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 11,2 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 95; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 5 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Girişler
Girişler | sayıcı reset |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; pals sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (ölçeklendirilebilir) |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Pals çıkışı | Akış ölçer |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
||
Çözünürlük |
|
||
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||
Analog çıkış başlangıç nok. ASP |
|
||
Analog çıkış bitiş nok. AEP |
|
||
Şu kadarlık adımlarla |
|
Pals değeri | 0,00001...50 000 m³ |
---|---|
Pals uzunluğu [s] | 0,005...2 |
Ölçme aralığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Çözünürlük [°C] | 0,2 |
Anahtar açma noktası SP [°C] | -19,2...80 |
Anahtar kapama noktası rP [°C] | -19,6...79,6 |
Analog çıkış başlangıç nok. [°C] | -20...60 |
Analog çıkış üst değeri [°C] | 0...80 |
Ayar adımları [°C] | 0,2 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk (ölçüm aralığında) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 0,2% MEW |
Doğruluk [K] | ± 2,5 (Q > 5 l/min) |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0...50 |
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...5 |
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 5 l/min) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Akış izleme; miktar ölçer; Sayıcı; Sıcaklık izleme; histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; akım/gerilim/pals çıkışı; Başlangıç gecikmesi; ekran devre dışı bırakılabilir; Gösterge ünitesi |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 3 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 5 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA onayı |
|
||||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||
MTTF [yıl] | 145 | ||||||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 587 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 DN20 düz conta |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Basınç kaybı
|
|
---|