Manyetik indüktif akış sensörü
SM6004
SMR12GGX50KG/US-100
Manyetik indüktif akış sensörü
SM6004
SMR12GGX50KG/US-100
- Akış, tüketim ve ortalama ısının kesin ölçümü
- Yüksek hatasızlık, tekrar edilebilirlik ve ölçüm dinamikleri
- Su soğutma devrelerinde kullanım için
- İki kesin analog çıkış ile
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 DN15 düz conta |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
---|---|---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | ||
Montaj | Boruya bağlantısı montaj adaptörü ile | ||
Ortam | İletken sıvılar; Su; su bazlı ortamlar | ||
Ortamla ilgili not |
|
||
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...70 | ||
Dayanma basıncı [bar] | 16 | ||
Dayanma basıncı [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 17,7 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...30 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 120; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 5 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 2 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Gösterge aralığı |
|
||
Çözünürlük |
|
||
Analog çıkış başlangıç nok. ASP |
|
||
Analog çıkış bitiş nok. AEP |
|
||
Şu kadarlık adımlarla |
|
Ölçme aralığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Çözünürlük [°C] | 0,2 |
Analog çıkış başlangıç nok. [°C] | -20...60 |
Analog çıkış üst değeri [°C] | 0...80 |
Ayar adımları [°C] | 0,2 |
Doğruluk / sapma
Doğruluk (ölçüm aralığında) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 0,2% MEW |
Doğruluk [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...3 |
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA onayı |
|
||||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||
MTTF [yıl] | 175 | ||||||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 481,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 DN15 düz conta |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Basınç kaybı
|
|
---|