- Ürünler
- SL5203
Hava akış monitörü
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
Hava akış monitörü
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | Ø 23 mm |
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 1 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Açılışta gecikme süresi [s] | 90 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Ölçüm / ayar aralığı
Akış aralığı [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Akış aralığı ile ilgili not |
|
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 1 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | Gövde: PBT; sensör yüzeyi: Titanyum |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | PBT; Titanyum |
Proses bağlantısı | Ø 23 mm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|