Hava akış monitörü
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
Hava akış monitörü
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
- Güvenilir hava akışı izleme
- Bina otomasyonunda havalandırma sistemlerinde kullanım için
- Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
- Hassas analog çıkış
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | Ø 23 mm |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | 35...65 |
Dayanma basıncı [bar] | 1 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -10...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Açılışta gecikme süresi [s] | 90 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Ölçüm / ayar aralığı
Akış aralığı [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Akış aralığı ile ilgili not |
|
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 1 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 726 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 219 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Malzemeler | Gövde: PBT; sensör yüzeyi: Titanyum |
Malzeme (ıslak parçalar) | PBT; Titanyum |
Proses bağlantısı | Ø 23 mm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m; 4 x 0,5 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |