Hava akış monitörü
SL5102
SLG23CEEBKOG/N.C./24VDC/6M
Hava akış monitörü
SL5102
SLG23CEEBKOG/N.C./24VDC/6M
- Güvenilir hava akışı izleme
- Bina otomasyonunda havalandırma sistemlerinde kullanım için
- Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
- Anahtar noktasının potansiyometre aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
- Gerilimsiz röle kontakları üzerinden sinyal çıkışı
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Röle çıkışlarının sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | Ø 23 mm |
Uygulama
Ortam sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 1 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 50 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Açılışta gecikme süresi [s] | 60 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Röle çıkışlarının sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
---|---|
Röle çıkışlarının sayısı | 1 |
Kontak akımı | 3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC) |
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Röle akış varken çekili değil |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 100...400 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 5 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 3...60 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 3...60 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 90 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 1202 | ||||
---|---|---|---|---|---|
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 380 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Malzemeler | Gövde: PBT; sensör yüzeyi: Titanyum |
Malzeme (ıslak parçalar) | PBT; Titanyum |
Proses bağlantısı | Ø 23 mm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|