- Ürünler
- SL0102
Hava akış monitörü
SL0102
SLG23CEEAKOA
Hava akış monitörü
SL0102
SLG23CEEAKOA
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: SL0101 Ürün karşılaştırması: SL0102 / SL0101 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Röle çıkışlarının sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | Ø 23 mm |
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 1 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 80...250 AC/DC |
---|---|
Ters kutuplama koruması | hayır |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Röle çıkışlarının sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
---|---|
Röle çıkışlarının sayısı | 1 |
Kontak akımı | 3 A (30 V DC / 250 V AC) |
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Röle akış varken çekili |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 100...400 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 5 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 3...60 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 3...60 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Potansiyometre |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 90 |
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | Ø 23 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PBT; sensör yüzeyi: Titanyum |
Malzeme (ıslak parçalar) | PBT; Titanyum |
Proses bağlantısı | Ø 23 mm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|