- Ürünler
- SL0002
Hava akış monitörü
SL0002
LTM1202B1A
Hava akış monitörü
SL0002
LTM1202B1A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | M12 x 1 |
---|
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 5 |
---|
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | SC0001 kontrol monitörüne bağlantı için |
Açılışta gecikme süresi [s] | 60 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 10...250 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 5 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | < 5 |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı |
Malzeme (ıslak parçalar) | sensör yüzeyi: PBT |
Proses bağlantısı | M12 x 1 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|