- Ürünler
- Sensörler
- Akış sensörleri / akış ölçerler
- Paslanmaz çelik gövdeli kompakt akış sensörleri
- SI5100
Akış monitörü
SI5100
SID10ADTFPKG/US-100
Akış monitörü
SI5100
SID10ADTFPKG/US-100
- Borulardaki sıvıların ve gazların güvenilir şekilde izlenmesi
- Adaptör kullanımı ile değişken proses bağlantısı
- Hızlı kurulum için anahtar noktalarının kolay ayarı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
- Anahtar noktası ve akış gösteren LED çubuk grafik
Basınç aralığındaki değişikliği gözönünde bulundurun!
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | M18 x 1,5 İç diş |
Uygulama
Ortam | Sıvılar; Gazlar; aşındırıcı ortam |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Dayanma basıncı [bar] | 100 |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 60 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 10 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 45 |
---|
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...100 |
Ayar aralığı [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 200...800 |
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Tekrarlanabilirlik hakkında not |
|
||
Sıcaklık sapması [cm/s x 1/K] | 0.1; (su için 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 300 | ||
Anahtarlama noktasının doğruluğu [cm/s] | ± 2...± 10; (su için 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrika ayarı) | ||
Histerezis [cm/s] | 2...5; (su için 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrika ayarı) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | buton |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
MTTF [yıl] | 298 | ||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 221,85 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M18 x 1,5 |
Diş tasarımı | M18 x 1,5 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Malzeme (ıslak parçalar) | titanyum (3,7035); O-Ring: FKM 80 Shore A |
Proses bağlantısı | M18 x 1,5 İç diş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|