- Ürünler
- SI0106
Akış monitörü
SI0106
SID10ABBFKOW/LS-100-IRF
Akış monitörü
SI0106
SID10ABBFKOW/LS-100-IRF
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | M18 x 1,5 İç diş |
Uygulama
Ortam | Sıvılar; Gazlar |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -5...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 85...265 AC |
Nominal gerilim AC [V] | < 240 |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Açılışta gecikme süresi [s] | 15; (optik gösterim) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | Röle |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Kontak akımı | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (Anahtarlama ömrü: 3 A yükte 20 milyon mekanik; 3 A yükte anahtarlama çevrimi: 100.000 elektriksel; anahtar kapama tipi: normalde açık) |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Ayar aralığı [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 200...800 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 300 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | buton |
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
Ağırlık [g] | 0,276 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M18 x 1,5 |
Diş tasarımı | M18 x 1,5 |
Malzemeler | PBT-GF20 |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Proses bağlantısı | M18 x 1,5 İç diş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C |
---|