Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF620A
SFG10ABB/2G /US-100
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF620A
SFG10ABB/2G /US-100
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Borulardaki sıvıların ve gazların güvenilir şekilde izlenmesi
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Kelepçe adaptörü ile daldırma derinliğinin kolay ayarı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Ürün özellikleri
Prob uzunluğu L [mm] | 15...156 |
---|---|
Proses bağlantısı | Ø 10 mm |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Montaj | Kelepçe ile montaj için sensör |
Ortam | Sıvılar; Gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Montaj | Kelepçe ile montaj için sensör |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 15...156 |
---|
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Ayar aralığı [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 200...800 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 8272 |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 0,4 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 2 |
Sıcaklık sınıfı | T4 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 123 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 10 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) kaynaklanmış birkaç parça |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) kaynaklanmış birkaç parça |
Proses bağlantısı | Ø 10 mm |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m |
---|