Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF5703
SFD10ADT /US-100
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF5703
SFD10ADT /US-100
- Borulardaki sıvıların ve gazların güvenilir şekilde izlenmesi
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Adaptör ile basit proses bağlantısı
- Agresif ortamda kullanım için ortamla temas için titanyum materyalleri
- Hızlı ve kolay bağlantı için M12 konektör
Ürün özellikleri
Prob uzunluğu L [mm] | 143 |
---|---|
Proses bağlantısı | M18 x 1,5 İç diş |
Uygulama
Ortam | Sıvılar; Gazlar; aşındırıcı ortam |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Dayanma basıncı [bar] | 100 |
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS3000 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 143 |
---|
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Ayar aralığı [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 200...800 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 300 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Çalışma Koşulları
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 8393,77 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 75 |
---|---|
Gövde | Montaj adaptörlerine uygun yapı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1,5 |
Diş tasarımı | M18 x 1,5 |
Malzemeler | titanyum (3,7035); EPDM; ULTEM |
Malzeme (ıslak parçalar) | titanyum (3,7035); O-Ring: FKM 80 Shore A |
Proses bağlantısı | M18 x 1,5 İç diş |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m |
---|