- Ürünler
- SF521A
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF521A
SFG18ABB/2G /6M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Prob uzunluğu L [mm] | 156 |
---|---|
Proses bağlantısı | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Uygulama
Uygulama | yüksek sıcaklık aralığı |
---|---|
Ortam | Sıvılar; Gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 156 |
---|
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Ayar aralığı [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 200...800 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 2,665 |
---|---|
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 18 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Proses bağlantısı | ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in) |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, TPE-S; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|