- Ürünler
- SF3415
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF3415
SFN12XBK/US
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF3415
SFN12XBK/US
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | 1/2" NPT |
---|
Uygulama
Ortam | Sıvılar; aşındırıcı ortam |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Ortam sıcaklığı [°C] | 5...70 |
---|
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS 0200 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 0...60 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...40 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 7 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Malzemeler | seramik (99,9 % Al2 O3) |
Malzeme (ıslak parçalar) | seramik (99,9 % Al2 O3) |
Proses bağlantısı | 1/2" NPT |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m |
---|