Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF3405
SFR12XBK/US-100
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF3405
SFR12XBK/US-100
- Borularda tehlikeli sıvıların güvenilir izlemesi
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Madde ile bağlantı için seramik malzeme
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Adaptör ile basit proses bağlantısı
Ürün özellikleri
Prob uzunluğu L [mm] | 30 |
---|---|
Proses bağlantısı | G 1/2 dış dişli |
Uygulama
Ortam | Sıvılar; aşındırıcı ortam |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | 5...70 |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Ortam sıcaklığı [°C] | 5...70 |
---|
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS3000 |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 30 |
---|
Ayar aralığı [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...40 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 7 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Testler / Onaylar
Şok dayanımı |
|
||
---|---|---|---|
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 8213 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 55 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Malzemeler | seramik (99,7 % Al2 O3) |
Malzeme (ıslak parçalar) | seramik (99,7 % Al2 O3) |
Proses bağlantısı | G 1/2 dış dişli |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 45 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m |
---|