- Ürünler
- SF3306
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF3306
SFR12ADB/US-100
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF3306
SFR12ADB/US-100
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | G 1/2 |
---|
Uygulama
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Ayar aralığı [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 200...800 |
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Boyutlar [mm] | 27 x 27 x 72 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Proses bağlantısı | G 1/2 |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 (5 x 0.5mm²) m |
---|