- Ürünler
- SF223A
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF223A
SFR14XBK/2G /6M
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Borularda tehlikeli sıvıların güvenilir izlemesi
- Bir değerlendirme birimine bağlantı için
- Madde ile bağlantı için seramik malzeme
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: SF323A Ürün karşılaştırması: SF223A / SF323A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Prob uzunluğu L [mm] | 12 |
---|---|
Proses bağlantısı | G 1/4 dış dişli |
Uygulama
Ortam | Sıvılar; aşındırıcı ortam |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | 5...70 |
Dayanma basıncı [bar] | 30 |
Ortam sıcaklığı [°C] | 5...70 |
---|
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 12 |
---|
Ayar aralığı [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...40 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 7 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 2...20 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 8648 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 341,8 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Malzemeler | seramik (99,7 % Al2 O3) |
Malzeme (ıslak parçalar) | seramik (99,7 % Al2 O3) |
Proses bağlantısı | G 1/4 dış dişli |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 27 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, TPE-S; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|