- Ürünler
- SF2210
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF2210
SFR14ABBE0
Değerlendirme ünitesine bağlamak için akış sensörü
SF2210
SFR14ABBE0
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: SF211A Ürün karşılaştırması: SF2210 / SF211A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Proses bağlantısı | G 1/4 dış dişli |
---|
Uygulama
Uygulama | Ex Zone 0 |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...60 |
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Uygulama | Ex Zone 0 |
---|---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...60 |
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|
Elektriksel özellikleri
Kontrol monitörüne bağlantı için | VS 0200 Ex i |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 3...60 |
Ayar aralığı [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Enbüyük hassasiyet [cm/s] | 200...800 |
Doğruluk / sapma
Ortamın maks. sıcaklık değişimi [K/min] | 15 |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | 1...10 |
---|
Çalışma Koşulları
Koruma | IP 67 |
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Proses bağlantısı | G 1/4 dış dişli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, TPE-S; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|